??
CAD model selection
K0152.44008X40
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0152 - Star grips similar to DIN 6336
Bill of material
K0152.44008X40
BESTKIPP
Order No.
K0152.44008X40
AUSF
version
with external thread
FORM
Form
L
D
thread
M 8 mm
D1
diameter
40 mm
D8
diameter
18 mm
H
height
25 mm
H3
height
13 mm
L
thread length
40
T
Screw-depth
-
GEW
Approx. weight
0.0341 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245043163
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions